arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 16 Ø3/16 Abbildung ähnlich

CC ER 16 Ø3/16"

ER Spannzangen

Ident.-Nr. 1403949

Verfügbarkeit auf Anfrage
CC ER 16 Ø3/16", ER Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø3/16"
  • Durchmesser: 3/16"
  • Länge L1: 27.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Für ER 16
Für Spanndurchmesser Ø3/16"
D2 [mm] 16
D3 [mm] 17
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.025
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B