TRIBOS-Mini SRE 6.65
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 25005968
TRIBOS-Mini SRE 6.65, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
- Länge L1: 17.5 mm
Technische Details
Für Spanndurchmesser | Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 6.65 |
L1 [mm] | 17.5 |
Gewicht [kg] | 0.8 |
Der Spanndruck bei TRIBOS-Mini und TRIBOS-Mini SVL darf maximal 85 bar betragen