TRIBOS-S SRE 36
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 201987
TRIBOS-S SRE 36, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø25
- Länge L1: 45 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.645 |