arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWBL 250-21 Illustration similaire

SWBL 250-21

Mors doux rapportés coudés en acier

ID 120155

En stock
SWBL 250-21, Mors doux rapportés coudés en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Groupe de produit Mors doux rapportés coudés en acier
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 50.0
Hauteur H [mm] 50.0
Longueur L [mm] 120.0
Entre-axe des trous a [mm] 72.0
Entre-axe des trous b [mm] 28.0
Vis M16
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/jeu [kg] 5.36