arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

Stationary 3-jaw Chucks, hydraulically actuated

N.º de identificação 450205

Prazo de entrega mediante consulta
Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Integrated hydraulic cylinders
  • Base plate for stationary use
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 3.7 mm
  • Piston stroke: 16 mm
  • Max. clamping force: 84 kN
  • Max. actuating pressure: 195 bar
  • Chuck height: 111.4 mm
  • Weight: 31.2 kg
Serração 1/16" x 90°
Força de fixação máx. [kN] 84.0
Pressão de acionamento [bar] 195.0
Curso por castanha [mm] 3.7
Peso [kg] 31.2

Escopo de fornecimento
Placa de torno elétrico, porcas em T, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem parafusos de montagem