SLD Mini
Lineardirektachse
Kompakte Lineardirektachse für die Montageautomation und Hochleistungsautomation.
Descrição do Produto
Vorteile – Ihr Nutzen
- für hohe Standzeit und Zuverlässigkeit des Systems
da nahezu keine Verschleißteile - Schnelles Ansprechverhalten und hohe Positioniergenauigkeit
da kein mechanisches Spiel zwischen den Antriebselementen - Minimale Störkonturen und Platzbedarf
dank integriertem Motor und Messsystem in der Achse - Geringer Programmieraufwand und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und im Betrieb
durch Ausrüstung mit absolutem Wegmesssystem - Hohe Produktivität
dank höchster Dynamik für kürzere Zykluszeiten - Vorbereitet für UL-Zertifizierung
für den Einsatz im US-amerikanischen und kanadischen Markt - Optional pneumatische Sicherheitshaltebremse als Absenksperre
für hohe Anforderungen an die Maschinen- und Personensicherheit - Optional zertifizierte Sicherheitsgeber nach SIL2/PLd
für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Maschinensicherheit - Anwendungsspezifische Achse
durch vielfältige Varianten und Optionen und individuelle Konfiguration
Optionen und spezielle Informationen
- Modulares Gebersystem
Die Linearachse ist mit unterschiedlichen Wegmesssystemen lieferbar. Das inkrementelle Wegmesssystem verfügt über die Schnittstelle 1Vss. Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen BiSS, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ oder EnDat 2.2 lieferbar. Weitere Schnittstellen sind auf Anfrage möglich. - Pneumatische Haltebremse
Optional ist die Linearachse ausgestattet mit einer Sicherheits-Haltebremse lieferbar. Diese Haltebremse wird pneumatisch betätigt. Ihre Funktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert. Die Haltebremse dient damit einer Positionserhaltung der Linearachse im unbestromten Zustand. Die Haltebremse ist auch für Anwendungen im Bereich der Maschinensicherheit geeignet. Bitte sprechen Sie uns an. - Weitere Motorschlitten
Die Linearachse kann mit mehreren aktiven Motorschlitten ausgestattet werden. Somit sind spezielle und für die Kundenanwendung ideale Achslösungen darstellbar. - Zertifiziertes Gebersystem
Die Gebersysteme HIPERFACE®, DRIVE-CLiQ und EnDat 2.2 sind nach SIL2/PLd zertifiziert. Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar. Bitte sprechen Sie uns an. - Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
auf Anfrage als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.