CDB-8-11-ATC
Utensile di sbavatura
ID 1435108
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Utensile di sbavatura CDB, Dimensioni: 008, nessun azionamento
- Corsa di compensazione Z: 8 mm
- Forza Fz max: 67 N
Specifiche tecniche
| Ángulo de compensación máx. X [°] | ± 5.5 |
|---|---|
| Ángulo de compensación máx. Y [°] | ± 5.5 |
| Trayecto de compensación Z [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 1.09 |
| Manguera de conexión de aire | 4 mm |
| Mandril de sujeción | Portacuchillas para los tipos de herramienta de rebabeo B, C, D, E y F |
| Cambio de herramientas | Automático |
| Fijación del eje | integrada |
| Fuerza de compensación radial mín. [N] | 25.0 |
| Fuerza de compensación radial máx. [N] | 76.0 |
| Fuerza de compensación axial mín. [N] | 13.0 |
| Fuerza de compensación axial máx. [N] | 67.0 |
| Presión de compensación mín. [bar] | 1.0 |
| Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
| Diámetro D [mm] | 66.7 |
| Altura Z [mm] | 193.7 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 76.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 76.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 67.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas indicadas muestran la carga máxima.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Garantía
24 meses