arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

CELSIO Warmschrumpffutter

Stark! Für die kräftige Zerspanung

Mit dem CELSIO Warmschrumpf-System steht Ihnen ein wirtschaftliches Spannsystem für individuelle Bearbeitungsfälle zur Verfügung. Top-Qualität garantiert das optimale Verhältnis von Radialsteifigkeit, Störkontur und Haltemoment.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Sichere und reibschlüssige Spannung für die Übertragung hoher Drehmomente
  • Sehr gutes Verhältnis von Radialsteifigkeit und Störkontur
  • Universell einsetzbar
  • Tutti i filtri
    666 risultati
    CELSIO

    CELSIO

    CELSIO ist ein Warmschrumpf-System, das für unterschiedliche Schrumpfgeräte geeignet ist. Es nutzt Induktionswärme durch Wirbelströme, um das Warmschrumpffutter zu erhitzen, wodurch der Werkzeugschaft fest eingespannt wird. Die Einheit aus Futter und Werkzeug bildet eine nahezu homogene Verbindung. Die Cool Flow-Variante des CELSIO-Futters verfügt über integrierte Kühlkanäle, die mit M3-Schrauben verschlossen werden können, um Kühlmittel direkt an die Werkzeugschneide zu leiten. Die Dual Contact-Version bietet eine gleichzeitige Kegel- und Plananlage für Maschinen mit entsprechender Schnittstelle, wodurch die Lücke zwischen Werkzeugflansch und Spindelstirnseite geschlossen wird.
    Mostra serie
    1458784
    HSK-A 40 
    3 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458785
    HSK-A 40 
    4 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458786
    HSK-A 40 
    5 mm 
    60 mm / 2.4" 
    208100
    HSK-A 40 
    6 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208101
    HSK-A 40 
    8 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208102
    HSK-A 40 
    10 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208103
    HSK-A 40 
    12 mm 
    90 mm / 3.5" 
    208104
    HSK-A 40 
    14 mm 
    90 mm / 3.5" 
    208105
    HSK-A 40 
    16 mm 
    90 mm / 3.5" 
    1458793
    HSK-A 50 
    3 mm 
    60 mm / 2.4"