arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Ganasce a 5 assi

Ganasce a 5 assi

Ganasce a 5 assi
5-Achs Backen zur besseren Zugänglichkeit der Maschinenspindel bzw. des Werkzeuges zum Werkstück.
432258
65 x 76 x 45 mm 
3.0 mm
432473
65 x 57 x 40 mm 
3.0 mm
432207
100 x 67 x 35 mm 
-
432206
100 x 76 x 35 mm 
-
1322988
125 x 77,8 x 40 mm 
3.0 mm
1374778
125 x 44.5 x 33 mm 
-
1374779
125,4 x 44,5 x 33 mm 
-
432472
125 x 45,5 x 40 mm 
-
1551488
125 x 45,5 x 40 mm 
-
432617
160 x 73 x 50 mm 
-