arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BAV

BAV

Jaw turning fixture
De spaninrichting voor het draaien van klemmen is geschikt voor het afdraaien van alle zachte of hittebehandelde spanklauwen op manuele en aangedreven klauwplaten, evenals voor het uitslijpen van geharde spanklauwen op manuele en aangedreven klauwplaten.
Er kan een groot klembereik worden gehaald indien gebruikt wordt gemaakt van de spaninrichting voor draaien van klauwen. De lichte BAV-uitvoering is geschikt voor lage klemkrachten tot 30 kN.
All filters
5 results
119100
110.0 mm
153.0 mm
119101
110.0 mm
176.0 mm
119102
135.0 mm
215.0 mm
119103
162.0 mm
244.0 mm
119104
208.0 mm
290.0 mm