arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSPR-A 50-57

GSPR-A 50-57

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 490604

Disponibile in magazzino
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Staffe di serraggio
  • Per un montaggio rapido e semplice dei dispositivi di serraggio SCHUNK.
  • Adatto per: KSG, KSX, KSX-C, KSO, KSC, KSC-F, KSC-D
Dati tecnici:
  • Larghezza: 57 mm
  • Altezza: 19.5 mm
  • Peso: 0.57 kg
Lunghezza [mm] 50.0
Larghezza [mm] 57.0
Altezza [mm] 19.5
Peso [kg] 0.57

La fornitura comprende
Staffe di serraggio