SP 315-2
Inserts de serrage
ID 194105
SP 315-2, Inserts de serrage
- Hauteur H: 10 mm
- Longueur L: 29.5 mm
- Largeur B: 25 mm
- Filetage G: M6
Specifiche tecniche
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 29.5 |
| 宽度 B [mm] | 25.0 |
| 螺纹 G | M6 |