arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWB-SM 400/4 Illustrazione simile

SWB-SM 400/4

Ganasce a presa completa in acciaio

ID 1457316

Disponibile in magazzino
SWB-SM 400/4, Ganasce a presa completa in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3/32" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 4 pezzi
Utensili:
  • Scopri altri morsetti avvolgenti, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Gruppo prodotti Ganasce a presa completa in acciaio
Dentatura 3/32" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 330.0
Larghezza B1 [mm] 60.0
Altezza H [mm] 85.0
Altezza H2 [mm] 55.0
Lunghezza L [mm] 155.0
Spaziatura dei fori a [mm] 83.5
Spaziatura dei fori b [mm] 35.0
Vite M20
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 55.2