ELG
Garra de longo curso personalizada e configurável
Garra elétrica paralela de 2 dedos com longo curso da castanha, alta força de preensão e guia de trilho perfilado para uso de dedos de garra longos
Con una forza di presa fino a 12.000 N
La SCHUNK ELG è l'ultima novità tra le pinze configurabili. Viene utilizzata per la manipolazione di pezzi grandi e pesanti nei settori automobilistico, dell'imballaggio, degli elettrodomestici o della logistica, tra gli altri, ed è ad azionamento elettrico con un servomotore liberamente adattabile. La pinza può essere regolata con precisione e posizionata in modo continuo su tutta la corsa da 100 a 400 mm. Ha un rapporto forza-corsa unico e offre una forza di presa istantaneamente disponibile e controllabile da 3.000 N nella misura 30 fino a 12.000 N nella misura 120.
Vantaggi:
- Elevato grado di flessibilità dovuto all'ampia corsa della ganascia e all'elevata forza di presa
- Motore di azionamento adattabile per un azionamento flessibile e una facile integrazione nei sistemi di controllo esistenti
- Movimento della pinza con controllo della posizione e della coppia per la presa altamente flessibile di un'ampia gamma di geometrie e tipi di pezzi
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. Il corrispondente. I certificati NSF sono disponibili all'indirizzo https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp sono consultabili con l'ausilio delle informazioni relative al lubrificante nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.