arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Configurazione della pinza ELG

Corsa per griffa [mm]
Corsa configurabile singolarmente

La corsa per ganascia può essere configurata in base alle specifiche del cliente tra 100mm e 400mm per ganascia con precisione millimetrica. (Per la misura 10, la corsa è limitata a 300mm)

1)Variante con corsa di 100mm per ganascia
2) Variante con corsa di 400mm per ganascia


posizione delle mascelle di base [mm]
Lunghezza delle dita
Versione griffe

La pinza è disponibile in due versioni di griffa diverse. Oltre alla variante base per lunghezze delle griffe corte, è possibile configurare anche una variante con una lunghezza delle griffe lunghe per le rispettive applicazioni.

1) Lunghezza griffe corte con due carrelli di guida per ganascia base
2) Lunghezza griffe lunghe con quattro carrelli di guida per ganascia base


Sincronizzazione
La pinza può essere configurata come variante sincrona e asincrona. Nella variante sincrona, le due ganasce di base sono controllate congiuntamente da un servomotore, con il movimento delle ganasce sincronizzato da una vite a ricircolo di sfere controrotanti. Con la variante asincrona è possibile controllare le due ganasce base indipendentemente e separatamente l'una dall'altra. In questa variante, ciascuna ganascia base è collegata a uno dei due servomotori necessari tramite la vite a ricircolo di sfere e la cinghia dentata.

1) versione sincrona
2) versione asincrona


Serraggio posizione
Il freno elettrico di arresto impedisce il movimento della vite a ricircolo di sfere, bloccando così la posizione delle ganasce base. Per la variante asincrona sono necessari due freni. Per ogni freno di arresto (ROBA-stop®) è necessario un modulo di commutazione rapida (ROBA®-brake-checker). Il modulo è incluso nella fornitura della pinza

1) Freno di stazionamento elettrico


Lamiere di copertura
Le lamiere di copertura chiudono la pinza sul lato dell'attacco. In questo modo si protegge la pinza da influenze esterne nel punto specifico. I collegamenti del motore non sono quindi coinvolti.

1) Piastre di copertura
2) Allacciamento del motore


Soffietto
Il soffietto chiude la pinza sul lato delle ganasce base. È disponibile solo in combinazione con l'opzione lamiera di copertura e migliora la protezione della pinza riguardo all'azione dell'ambiente.

1) Copertura soffietti
2) Piastre di copertura



Nota:
Il soffietto è montato con una chiusura a velcro autoadesiva. Una versione avvitata del soffietto è disponibile su richiesta. Ciò è particolarmente consigliato per ambienti difficili (ad esempio contatto con liquidi e vapori).
opzione di montaggio laterale per parti di fissaggio
Possibilità di montaggio opzionali sulla pinza per accessori aggiuntivi personalizzati come telecamere, distributori per sensori o ugelli di soffiaggio. Questa opzione non si può combinare con l'opzione "design dal peso ottimizzato".

1) Filettatura del collegamento per fissaggio aggiuntivo
2) Accoppiamento per spine di centraggio


Ottimizzazione del peso
Le scanalature nelle pareti laterali riducono il peso della pinza fino al 15%. Questa opzione non si può combinare con l'opzione "opzioni di montaggio laterale".

1) Scanalature per la riduzione del peso


volumen de suministro del motor
Motore di azionamento

Diversi motori di azionamento possono essere adattati alla pinza per consentire un controllo flessibile e un collegamento semplice ai sistemi di controllo esistenti.

1) Set di montaggio specifico per motore (sempre compreso nella fornitura)
2) Motori Bosch o Siemens (opzionalmente premontati)
3) motori aggiuntivi: vedere configuratore (non compreso nella fornitura)
4) motori non compresi nel configuratore a richiesta


produttore di motori
Motore di azionamento

Diversi motori di azionamento possono essere adattati alla pinza per consentire un controllo flessibile e un collegamento semplice ai sistemi di controllo esistenti.

1) Set di montaggio specifico per motore (sempre compreso nella fornitura)
2) Motori Bosch o Siemens (opzionalmente premontati)
3) motori aggiuntivi: vedere configuratore (non compreso nella fornitura)
4) motori non compresi nel configuratore a richiesta


tipo di motore
Motore di azionamento

Diversi motori di azionamento possono essere adattati alla pinza per consentire un controllo flessibile e un collegamento semplice ai sistemi di controllo esistenti.

1) Set di montaggio specifico per motore (sempre compreso nella fornitura)
2) Motori Bosch o Siemens (opzionalmente premontati)
3) motori aggiuntivi: vedere configuratore (non compreso nella fornitura)
4) motori non compresi nel configuratore a richiesta


Inserisci qui il motore desiderato

Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile

Quantità dell'ordine
ELG 10-100-1-SYN-APL*
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.