arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Geselecteerde lineaire as
B 180-SSS-M-3210

Configuratie voor lineaire assen

Corsa [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale dell'asse lineare [mm]
Montaggio a soffitto
De installatiepositie heeft invloed op de initiële spanning van de afdekstrip.
De afdekstrip is voorzien van een verhoogde beginspanning voor bovenliggende installatie.

Ja


Geen

Velocità critica del mandrino [1/min]
Nastro di copertura
Een geïntegreerde kunststof afdekstrip wordt automatisch toegevoegd voor universeel gebruik en een lange levensduur.

De afdekband loopt door de slede en dekt de aandrijving en de geleiding af.
Finecorsa induttivo

Strisce di montaggio sul lato del pavimento
De eenheid kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.


Dadi a T
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


Motore in dotazione
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

Asse lineare personalizzato e configurabile

Quantità dell'ordine
B 180-SSS-M-3210-100-670-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.