arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PCFC-12-A Illustrazione simile

PCFC-12-A

Unità di compensazione

ID 1453546

Unità di compensazione PCFC, Dimensioni: 12, pneumatico

  • Corsa di compensazione Z: 12 mm
  • Forza Fz max: 85 N
  • Forza Fd max.: 18 N
Corsa di compensazione Z [mm] 12.0
Forza di compensazione min [N] 18.0
Forza di compensazione max [N] 85.0
Peso [kg] 3.54
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.0
Pressione d'esercizio max. [bar] 4.1
Compensazione della forza del peso integrata
Rientro della compensazione del collegamento dell'aria 10 mm
Estensione della compensazione del collegamento dell'aria 10 mm
Collegamento per la pressurizzazione 4 mm
Interfaccia di comunicazione RS-485
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 35.0
Diametro D [mm] 152.4
Altezza Z [mm] 115.4
Le valvole di regolazione proporzionali aggiuntive necessarie per la compensazione della gravità devono essere fornite dal cliente.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.

Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata (<5 µm, secca) e non oliata

Garanzia
24 mesi