ROTA NCA 330-104 A8-SV60°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a tenuta stagna
ID 1342609
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Mandrini autocentranti standard con foro passante
- Data di fine vendita: 2024-01-31
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Design a tenuta stagna
- Foro passante: 104 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5.3 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 160 kN
- Forza di azionamento max: 72 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 62.8 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Numero di giri max. [1/min] | 3500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 160.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 72.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.3 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.95 |
| Peso [kg] | 62.8 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%