arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SDV-P 04-E Podobné zobrazení

SDV-P 04-E

Tlakový ventil

ID 300120

Na skladě
Tlakový ventil s odvzdušňovacím šroubem SDV-P, Manuální rychlé odvzdušňování

  • Závit : G1/8"
Manuální rychlé odvzdušňování ano
Závit G1/8"
Jmenovitá velikost [mm] 4.0
Průtoková hadice Ø 6 mm [l/min] 200.0
Průtoková hadice Ø 8 mm [l/min] 250.0
Průtoková hadice Ø 10 mm [l/min] 340.0
Doporučený průměr hadice [mm] 6.0
Tlaková ztráta, vstup/výstup [bar] 0.5
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 10.0
Třída ochrany IP 67
Min. okolní teplota [°C] -10.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
Spínací čas ventilu [ms] 15.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Možné průtokové množství protékající ventilem závisí na použitých vzduchových hadicích. Tabulka uvádí průtok podle použité vzduchové hadice (referenční tlak 6 bar). Pro usnadnění volby modelu SDV-P společnost SCHUNK definovala doporučený průměr hadice. To je relevantní pro alokaci doporučenou společností SCHUNK.
Obecně lze možné další kombinace určit následovně:
1. Výpočet požadovaného průtoku pro variantu dílů:
požadovaný průtok Q [l/min]
Spotřeba kapaliny na jeden dvojitý zdvih V [cm^3]
Čas otevření a zavření t [s]
Q = 0,21*(V/t)
2. Výběr vhodného modelu SDV-P: průtok SDV-P musí být větší nebo roven vypočtenému požadovanému průtoku Q, jinak může dojít k prodloužení doby cyklu.

Obecné pokyny k řadě

Rychlost průtoku
U variant SDV-P a SDV-P-E závisí možné průtokové množství protékající ventilem na použitých vzduchových hadicích. Tabulka uvádí průtok podle použité vzduchové hadice (referenční tlak 6 bar). Průměr se vztahuje na vnější průměr hadice. Relevantní vnitřní průměr může být poněkud odlišný v závislosti na výrobci a tyto hodnoty ovlivňuje minimálně. U varianty SDV-P-E-P nejsou průtoky závislé na hadici

Spínací čas ventilu
pouze čistá spínací doba ventilu SDV-P bez dalších spotřebičů. Spínací doby ventilu se musí přičíst k časům pohybu na straně spotřebiče, například časy otevírání a zavírání příslušného chapadla.

Tlaková ztráta, vstup/výstup
Popisuje tlakovou ztrátu mezi vstupním a výstupním tlakem na zpětných ventilech ovládaných pružinou. Tuto tlakovou ztrátu je nutno vzít v úvahu při konfiguraci připojených ovladačů.

Manuální rychlé odvzdušňování
Varianty SDV-P-E a SDV-P-E-P jsou vybaveny manuálním rychloodvzdušňováním. Umožňují odvzdušňování připojených ovladačů bez nutnosti odpojovat vzduchové hadice (například během nastavování nebo před restartováním systému po nouzovém vypnutí).

Materiál těla
Hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců