SBS-T-W 215-65
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703240
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio con arresto regolabile
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Adatto per: ROTA THW plus 215-66
- Diametro: 65.5 mm
- Peso: 2 kg
Specifiche tecniche
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 28.0 |
| ØC [mm] | 61.0 |
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 28.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 83.0 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Poids [kg] | 2.0 |