arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-G3 125-18-8

GBS-G3 125-18-8

Ganascia a gradino

ID 432275

Disponibile in magazzino
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Stufenbacke, grip 3mm
  • Altezza = 18 mm
  • Interfaccia 1: W-125-2
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 18 x 8 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 0.12 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 8.0
Altezza [mm] 18.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.12

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce