ASL 2-G1/8
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
ID 1315007
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aansluitstrook met snelle ventilatie
- Aansluiting: 2x G1/8
- Geschikt voor: NSL3 200-V1-T, NST3 400-250, 500-300
- Afmetingen: 60 x 55 x 72,6 mm
- Stuurdruk: 6 bar
- Gewicht: 0.36 kg
Specifiche tecniche
| Aansluiting | 2x G1/8 |
|---|---|
| Stuurdruk [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 0.36 |
Levering
Aanluitstrook