ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 1348227
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a 2 ganasce a cremagliera tangenziale
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 92 mm
- Supporto del mandrino: Z300
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 9.7 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Forza di serraggio max.: 120 kN
- Coppia max.: 150 Nm
- Numero di giri max.: 3400 1/min
- Peso: 60.5 kg
Specifiche tecniche
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z300 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 120.0 |
| Max. koppel [Nm] | 150.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.7 |
| Tandsteek [mm] | 7.0 |
| Gewicht [kg] | 60.5 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding