arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV60°

ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV60°

Mandrino autocentrante con foro passante

ID 1348234

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a 4 ganasce con sistema a piani inclinati
  • Foro passante: 66 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.3 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 66 kN
  • Forza di azionamento max: 28 kN
  • Numero di giri max.: 3000 1/min
  • Peso: 20 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 6 (Z170)
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 3000.0
Forza di serraggio max. [kN] 66.0
Forza di azionamento max [kN] 28.0
Corsa/griffa [mm] 5.3
Corsa del pistone (H) [mm] 20.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.13
Peso [kg] 20.0

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di fissaggio per morsetti riportati e istruzioni per l'uso