ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV60°
Mandrino autocentrante con foro passante e compensazione della forza centrifuga.
ID 854129
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Sistema di compensazione della forza centrifuga
- Foro passante: 86 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Corsa per griffa: 5.3 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 140 kN
- Forza di azionamento max: 60 kN
- Numero di giri max.: 4500 1/min
- Peso: 33 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Numero di giri max. [1/min] | 4500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 140.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 60.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.3 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.3 |
| Peso [kg] | 33.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso