arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 500 A15-SV90°

ROTA NCO 500 A15-SV90°

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 856051

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 15 mm
  • ピストンストローク: 45 mm
  • 最大把持力: 330 kN
  • 最大作動力: 140 kN
  • 最大回転速度: 2000 1/min
  • 重量: 172 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 15
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 2000.0
最大夹持力* [kN] 330.0
最大启动力 [kN] 140.0
行程/卡爪 [mm] 15.0
活塞行程(H) [mm] 45.0
惯性矩 [kgm²] 5.6
重量 [kg] 172.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册