arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCR-A 500 Z380-SV90°

ROTA NCR-A 500 Z380-SV90°

Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche

ID 1339995

Délai de livraison sur demande
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation 6 mors
  • Conception étanche
  • Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 12 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 2.5 mm
  • Force de serrage max.: 125 kN
  • Force d'actionnement max.: 65 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1200 1/min
  • Poids: 177 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 15 (Z380)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1200.0
Force de serrage max. [kN] 125.0
Force d'actionnement max. [kN] 65.0
Course/mors [mm] 12.0
Course du piston (H) [mm] 30.0
Dispositif pendulaire à compensation [mm] ± 2.5
Moment d'inertie [kgm²] 6.0
Poids [kg] 177.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation

Noter le diagramme force de serrage/ tr/min
Les mors marqués d'un * dans le diagramme force de serrage/vitesse sont fixés à la version du mandrin avec compensation de la force centrifuge.