KSF3-F 250-Z-PM
ID 1460101
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Con ganascia fissa
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 250 x 250 x 98,2 mm
- Campo di serraggio: 37 - 50 kN
- Corsa per griffa: 10 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione di apertura: 6 - 9 bar
- Consumo d'aria per corsa: 4600 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1.5 s
- Peso: 40 kg
Specifiche tecniche
| Stroke per jaw [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Min. clamping force [kN] | 37.0 |
| Max. clamping force [kN] | 50.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] | 4600.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.5 |
| Weight [kg] | 40.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Clamping force range
The clamping force depends on the stroke due to the spring tension. Max. clamping force is reached in the "open" condition, min. clamping force in the "closed" condition.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)