KSF3-LH 100
ID 1457347
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 100 x 100 x 69,2 mm
- Campo di serraggio: 3 - 5 kN
- Campo di serraggio con turbo: 9 - 11 kN
- Corsa per griffa: 6 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione di apertura: 6 - 9 bar
- Pressione turbo max.: 6 bar
- Consumo d'aria per corsa: 500 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 0.2 s
- Peso: 4.5 kg
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio min. [kN] | 3.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 5.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Distanza H [mm] | 16.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 500.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.5 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Campo di serraggio
La forza di serraggio dipende dalla corsa dovuta dalla tensione della molla. La forza di serraggio massima viene raggiunta nella condizione "aperta", la forza di serraggio minima nella condizione "chiusa".
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)