KSX
Morsa de fixação de 5 eixos
Sistema de fixação com força amplificada para usinagem completa/simultânea de 5 eixos “verdadeiras”
Descrizione
Vantagens – Seus benefícios
- Eixo em cima
Proíbe uma parte traseira das castanhas - Caixa de transmissão de força encapsulada e fuso telescópico
Não é necessária manutenção da unidade de transmissão de força - Fixação rápida por alavanca
Fixação simples, rápida e confiável da peça - Ajuste contínuo da força de fixação
Adequado para usinagem de peças acabadas e brutas - Acessibilidade ideal
Permite que a peça seja usinada em cinco lados - Interface VERO-S integrada
Minimização dos tempos de preparação. Gama versátil de combinações devido ao sistema modular VERO-S - Faixa de fixação extensível
Permite a fixação de vários comprimentos de peças - Interface de castanha padrão com ampla gama de castanhas
Adaptação ideal a novas tarefas de fixação
Opções e informações especiais
- Morsa de fixação de 5 eixos amplificada
O design especial da morsa KONTEC KSX de 5 eixos com amplificação de potência garante uma acessibilidade ideal para a usinagem completa/simultânea de 5 eixos "genuína". As peças são fixadas em segundos com sua fixação rápida alavancada, que também evita a flexão do corpo base. A força de fixação para isso é infinitamente ajustável. - Isso permite o ajuste flexível da morsa de fixação para uma ampla variedade de tarefas de fixação. Devido à interface VERO-S, a morsa de fixação KSX oferece uma gama de opções de combinação versáteis com o extenso sistema modular VERO-S da SCHUNK.