arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRKL 112 Illustrazione simile

SRKL 112

Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

ID 1496961

Disponibile in magazzino
SRKL 112, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 8 mm
  • Interspazio: 10 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 8.0
Larghezza della linguetta S [mm] 10.0
Larghezza B [mm] 25.0
Altezza H [mm] 30.0
Altezza H1 [mm] 27.5
Altezza H2 [mm] 26.0
Lunghezza L [mm] 61.5
Spaziatura dei fori a [mm] 28.0
Spaziatura dei fori b [mm] 18.0
Vite M8
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 0.75