arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PAL S-V4 159 x 159

PAL S-V4 159 x 159

Klemlaadborden zonder klemapparaten

ID 1327423

Klempallet standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant van klantzijdige afwerking
  • Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 en 4x cilindrische pennen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 159 x 159 x 20 mm
  • Materiaal: Staal
  • Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
  • Gewicht: 4.2 kg
长度 [mm] 159.0
宽度 [mm] 159.0
高度 H [mm] 20.0
材料 钢
平面平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 4.2

标配范围
夹持托盘、定位销、铝手柄、圆柱销、螺钉