arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPA-XY 40

SPA-XY 40

Klempennen

IDnr. 471156

Beperkte voorraad
Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Compensatiepennen
  • Compensatie in alle richtingen
  • Roestvrij staal
Technische gegevens
  • Houdkracht M10: 35 kN
  • Compensatie in X-richting: ± 1 mm
  • Compensatie in Y-richting: ± 1 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Houdkracht M10 [kN] 35.0
Compensatie in X-richting [mm] ± 1
Compensatie in Y-richting [mm] ± 1
Materiaal Roestvrij staal
Variantuitvoering Compensatie in alle richtingen
Gewicht [kg] 0.3

Levering
Klempennen, bevestigingsschroef