arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSL3 300-200

NSL3 300-200

Klemstations

ID 1323571

Klemstation standaard

Productkenmerken
  • 3-voudige NSE3 138
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø399 x 60 mm
  • Neerhaalkracht: 24 kN
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 27.8 kg
Diameter [mm] 399.0
Neerhaalkracht [kN] 24.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Gewicht [kg] 27.8

Levering
Klemstation, afdichtnippel, stofbeschermkap, gebruikershandleiding; zonder klempen, zonder cilindervormige klemmen