arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GZB-S Ø8 Ø4.5 PK 图片仅供参考

GZB-S Ø8 Ø4.5 PK

带外围冷却的中间套管

ID 206272

现货供应
GZB-S Ø8 Ø4.5 PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
  • Refrigeração periférica
  • Diâmetro de fixação: 4.5 mm
  • Diâmetro externo: 8 mm
  • Comprimento: 37 mm
Tecnologia Buchas de redução com refrigeração de periférico
Série GZB-S PK
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 8 PK
Diâmetro de fixação D1 4.5 mm
Diâmetro externo D2 8 mm
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 37 mm / 1.5"
Comprimento de projeção L1 [mm] 37.0
Peso [kg] 0.1
Comprimentos padrão sim

Modelo
Refrigeración periférica

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta