TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø16x95
ID 1318348
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 16 mm
- Projecting length: 95 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 185 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Slim 4ax |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 69.0 |
| G | M12x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 185.0 |
| Poids [kg] | 1.0 |
| Version Cool Flow | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Refroidissement ciblé par quatre canaux de liquide de refroidissement montés à des intervalles de 90° sur le diamètre de serrage
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande