arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Zero HSK-A 100 Ø20x105 Illustration similar

TENDO Zero HSK-A 100 Ø20x105

Hydraulic expansion toolholder

ID 0204066Z

Available on request
Inquire now
This product can only be requested online.
TENDO Zero HSK-A 100 Ø20x105, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Zero
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 105 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x DRun-out accuracy of 0 microns, adjustable
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 330 Nm
Scope of delivery: Including hexalobular socket wrench for TENDO Zero, without actuation key
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Zero
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 38.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 105 mm / 4.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 59.0
L5 [mm] 76.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 330.0
Peso [kg] 2.8
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Precisão de concentricidade de 0 mícrons, ajustável

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Inclui chave de caixa hexalobular para TENDO Zero, sem chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta