arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO SVL-16 Ø6x160 Illustrazione simile

CELSIO SVL-16 Ø6x160

Prolunghe a calettamento a caldo

ID 208950

Disponibilità su richiesta
CELSIO SVL-16 Ø6x160, Prolunghe a calettamento a caldo
  • CELSIO SVL
  • Senza vite di regolazione
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Diametro di serraggio lato macchina: 16 mm
  • Lunghezza complessiva: 160 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Coppia min.: 20 Nm
Tecnologia Prolunghe a calettamento a caldo
Serie CELSIO SVL
Interfaccia portautensile SVL-20
Diametro di serraggio D1 6 mm
D5 16 mm
D6 [mm] 10
Lunghezza complessiva L [mm] 160
L2 [mm] 22
Coppia min. [Nm] 20
Peso [kg] 0.25

Versione
Prolunga di calettamento a caldo senza vite di regolazione

Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta