DDF 2-080-P4-E6
ID 323092
로봇용 회전식 피드 스루 DDF 2, 크기: -080
- 유체 피드 스루 수: 4
- 전기 피드 스루 수: 6
- 공작물 중량: 100 kg
- 포스 Fz 최대: 4000 N
- 포스 Fd 최대: 12000 N
Détails techniques
| 피드 스루 | 공압 및 전기 피드 스루 |
|---|---|
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 100.0 |
| 최대 드라이브 속도 [1/min] | 100.0 |
| 최대 회전 속도 [°/s] | 600.0 |
| 정격 토크 [Nm] | 8.0 |
| 시작 토크 [Nm] | 10.0 |
| 회전 각도 [°] | > 360 |
| 유체 피드 스루 수 | 4.0 |
| 공기 연결 스레드 공압 피드 스루 | 4x G1/8" |
| 연결당 최대 압력 [bar] | 10.0 |
| 유속 @ 6bar(채널당) [l/min] | 240.0 |
| 최대 압력 공기 제거 [bar] | 1.0 |
| 전기 피드 스루 수 | 6.0 |
| 최대 전압 [V] | 60.0 |
| 최대 전류 강도 [A] | 1.0 |
| 중량 [kg] | 5.9 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 최대 동적 휨 모멘트 Mx* [Nm] | 250.0 |
| 최대 동적 휨 모멘트 My* [Nm] | 250.0 |
| 최대 동적 비틀림 모멘트 Mz* [Nm] | 180.0 |
| 최대 절삭력 Fq* [N] | 1000.0 |
| 직경 D [mm] | 136.0 |
| 높이 Z [mm] | 128.5 |
| 굽힘 모멘트 Mx [Nm] | 400.0 |
| 굽힘 모멘트 My [Nm] | 400.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 4000.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 12000.0 |
*오류 없는 기능을 보장하기 위해 회전 피드 스루에 영향을 미칠 수 있는 모든 페이로드(가속력 및 가속 토크, 처리 힘, 비상 정지 등)의 최대 합계입니다.
요청 시, 진공 피드 스루용 버전을 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 문의해 주십시오.
요청 시, 진공 피드 스루용 버전을 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 문의해 주십시오.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
회전 피드 스루에 작용될 수 있는 정지 힘 및 모멘트
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
설치
표준 ISO 9409 인터페이스(로봇 측)
하우징
하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금
제공 범위
주문한 버전의 로터리 피드-스루, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월