arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WHI HSK-A 63 Ø14x90 Illustration similar

WHI HSK-A 63 Ø14x90

Whistle Notch mountings

ID 23001977

WHI HSK-A 63 Ø14x90, Toolholders
  • Whistle Notch mountings
  • Series: Whistle Notch mountings
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 14 mm
  • Projecting length: 90 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping screw and length adjustment screw
Technology Whistle Notch mountings
Series Whistle Notch mountings
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 14 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 31.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 64.0
G M10
G1 M12
Weight [kg] 1.33
Coolant-proof yes
Standard length yes

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835E/6359HE

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Include vite di bloccaggio e vite di regolazione assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta