arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WHI SCAPTO C6 Ø14x80 图片仅供参考

WHI SCAPTO C6 Ø14x80

Whistle Notch 刀柄

ID 23003885

Délai de livraison sur demande
WHI SCAPTO C6 Ø14x80, 刀柄
  • Whistle Notch 刀柄
  • 系列: Whistle Notch 刀柄
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 夹持直径: 14 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹持螺钉和长度调整螺钉
Technologie Upínače Whistle-Notch
Řada Upínače Whistle-Notch
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C6
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací průměr D1 14 mm
D2 [mm] 44.0
D6 [mm] 31.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M10
G1 M12
Vlastní hmotnost [kg] 1.385
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání