CELSIO 3° HSK-E 50 Ø3x80
Heat shrinking toolholder
Ident.-Nr. 26001262
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø3x80, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-E 50
- Clamping diameter: 3 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 40,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technology | Heat shrinking toolholder |
|---|---|
| Series | CELSIO |
| Toolholder interface | HSK-E 50 |
| Toolholder standard | DIN 69893-5 |
| Clamping diameter D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 15.0 |
| D6 [mm] | 9.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 13.5 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| Weight [kg] | 0.5 |
| Coolant-proof | yes |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Ohne Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich