arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120 Illustrazione simile

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120

Mandrino termoretraibile

ID 243442

Tempo di consegna su richiesta
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120, Portautensili
  • Mandrino termoretraibile
  • Serie: CELSIO
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 70 Nm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 95.5
G M8x1
Coppia min. [Nm] 70.0
Peso [kg] 1.4
A tenuta stagna Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta