ROTA TB2
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino anteriore pneumatico a 3 ganasce con grande foro passante
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino anteriore di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Foro passante molto grosso
Lavorazione di tutti i comuni diametri per tubi - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Monitoraggio del processo di apertura e chiusura
Comando affidabile dei processi del mandrino - Sfiato rapido delle camere di pressione
Tempi di processo più brevi - Cilindro pneumatico integrato nel mandrino
Particolarmente indicato per torni senza cilindro idraulico - Guide a tenuta stagna
Protezione ideale contro lubrorefrigerante e trucioli - Alimentazione d'aria tramite anello flottante
Azionamento semplificato del mandrino - Forze di serraggio elevate con pressione di sistema
Garantiscono la sicurezza di processo durante la lavorazione - Ridotta rumorosità
Maggiore tutela della salute - Componenti funzionali resistenti alla corrosione, temprati e rettificati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Concentrato di potenza per la lavorazione di barre e di tubi
Il mandrino pneumatico ROTA TB2 di SCHUNK definisce nuovi parametri nella lavorazione di tubi e barre per l'industria petrolifera, estrattiva e quella edilizia. Il ROTA TB2, con le sue dimensioni esterne compatte, dispone di un foro passante enorme di fino a 560 mm. - Già a una pressione atmosferica di 6 bar si possono ottenere forze di serraggio molto elevate, fino a 280 kN, facilmente adeguabili al rispettivo tipo di lavorazione. Un rivestimento dei componenti funzionali più importanti protegge il ROTA TB2 di SCHUNK dalla corrosione, aumentandone notevolmente la vita operativa.