TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø6x80
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Identyfikator 1379349
TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø6x80, Oprawki narzędziowe
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Slim 4ax
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
- Średnica mocowania: 6 mm
- Przewidywana długość: 80 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 16 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Slim 4ax |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Średnica mocowania D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.9 |
| G | M5 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 16.0 |
| Masa [kg] | 1.0 |
| Wariant Cool Flow | tak |
| Standardowa długość | tak |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计