ROTA THW3 500-165 A11-GBK
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 1366722
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 3 爪环活塞卡盘
- 密封的设计
- 卡爪快换系统
- 通孔: 165 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
- 卡爪接口: 直齿
- 与传统的快换爪卡盘相比,润滑间隔大幅更长
- 夹持力稳定,因此工件质量稳定
- 单指行程: 10.5 mm
- 齿距: 7 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力*: 240 kN
- 最大启动力: 128 kN
- 最大旋转速度: 2200 1/min
- 重量: 225.1 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 240.0 |
| 最大启动力 [kN] | 128.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 10.5 |
| 齿距 [mm] | 7.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 7.83 |
| 重量 [kg] | 225.1 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册