arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA 2B 250 Z220-KV

ROTA 2B 250 Z220-KV

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 813061

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 2죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 16 mm
  • 피스톤 스트로크: 28 mm
  • 최대 클램핑 포스: 75 kN
  • 최대 구동력: 61 kN
  • 최대 회전 속도: 2700 1/min
  • 중량: 22 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 2700.0
最大夹持力* [kN] 75.0
最大启动力 [kN] 61.0
行程/卡爪 [mm] 16.0
活塞行程(H) [mm] 28.0
惯性矩 [kgm²] 0.16
重量 [kg] 22.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册