ROTA 2B 315 Z220-SV90°
动力车床卡盘,无通孔
ID 813070
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 2-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 18 mm
- ピストンストローク: 32 mm
- 最大把持力: 85 kN
- 最大作動力: 68 kN
- 最大回転速度: 2200 1/min
- 重量: 36 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 85.0 |
| 最大作動力 [kN] | 68.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 18.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 32.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.38 |
| 重量 [kg] | 36.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 315, 5.0 kg
- red
-
2 SWK 315, 7.0 kg
- yellow
-
2 SWK 315, 9.0 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書