ROTA NCR-A-F 630 Z520-SV90°
Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat
IDnr. 1339998
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Fliehkraftausgleichsystem
- Verzegeld ontwerp
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 16 mm
- Zuigerslag: 40 mm
- Slingercompensatie: ± 3.5 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. bedieningskracht: 80 kN
- Max. draaisnelheid: 1000 1/min
- Gewicht: 417 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 20 (Z520) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 160.0 |
| 最大启动力 [kN] | 80.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 16.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 40.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 3.5 |
| 惯性矩 [kgm²] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 417.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding
Let op klemkracht/RPM diagram
De met * gemarkeerde klemmen in het klemkracht/snelheidsdiagram zijn bevestigd aan de klauwplaatversie met centrifugaalkrachtcompensatie.