arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCR 200 Z170-KV

ROTA NCR 200 Z170-KV

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 860020

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 6-ジョー 補整チャック
  • 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • ジョーインターフェース: タングと溝
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6 mm
  • ピストンストローク: 15 mm
  • 振り子補償: ± 1 mm
  • 最大把持力: 50 kN
  • 最大作動力: 28 kN
  • 最大回転速度: 3500 1/min
  • 重量: 17.5 kg
Typ vretena ISO 702-4
Veľkosť vretena Nr. 6 (Z170)
Zúbkovanie タングと溝
Max. počet otáčok [1/min] 3500.0
Max. upínacia sila [kN] 50.0
Max. ovládacia sila [kN] 28.0
Zdvih/čeľusť [mm] 6.0
Zdvih piesta (H) [mm] 15.0
Kompenzácia kyvadla [mm] ± 1
Moment zotrvačnosti [kgm²] 0.09
Hmotnosť [kg] 17.5

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku